Danfoss logo
OBC_057H8706_R

Oil Burner Controls, OBC 80 Series, Number of stages: 1, Single pack

057H8706

OBC 81A.12 SERVICE
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
1 or 2 stage1
ApprovalCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescriptionOBC 81A.12 SERVICE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionDel - Oil burner control 81A.12 ( Multi
Number of stages1
Packing formatSingle pack
Postignition time [s]5 "
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Postpurge time [s]0 "
Preignition time [s]13 "
Prepurge time [s]13 "
Product groupOil Burner Controls
Product lineBurner Components
Product TypeOBC 80 Series
Quantity per packing format40 pc
REACH Candidate List substancesNo
Safety time [s]10 "
Supply voltage [V]230.0 V
Supply voltage [V] AC [max]253 V
Supply voltage [V] AC [min]195 V
UL markOut of scope

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.192 Kilogram
Net weight0.19 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.945 Liter
EAN/UPC5702425123856