Oil Burner Controls, OBC 80 Series, Number of stages: 1, Single pack
057H8701
OBC 81.10 SERVICE
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
057H8701
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| 1 or 2 stage | 1 |
| Approval | CE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Description | OBC 81.10 SERVICE |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Oil burner control 81.10 ( Multi pack ) |
| Number of stages | 1 |
| Packing format | Single pack |
| Postignition time [s] | 15 " |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Postpurge time [s] | 0 " |
| Preignition time [s] | 13 " |
| Prepurge time [s] | 13 " |
| Product group | Oil Burner Controls |
| Product line | Burner Components |
| Product Type | OBC 80 Series |
| Quantity per packing format | 40 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Safety time [s] | 10 " |
| Supply voltage [V] | 230.0 V |
| Supply voltage [V] AC [max] | 253 V |
| Supply voltage [V] AC [min] | 195 V |
| UL mark | No |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.189 Kilogram |
| Net weight | 0.18 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 0.94 Liter |
| EAN/UPC | 5702425123818 |