Ignition Units, EBI4 LP 1P, Secondary peak voltage [kV]: 12, Supply voltage [V] AC: 187 - 255, 60 VA, Housing: Standard
052F4253
EBI4 LP 1P STD. IGNITION UNIT 230 V OEM
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Ignition units
Thay thế được khuyến nghị: 052F4236
052F4253
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Ambient temperature [°C] [max] | 30 °C |
| Ambient temperature [°C] [min] | -10 °C |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Description | EBI4 LP 1P STD. IGNITION UNIT 230 V OEM |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c)7(c)-I |
| Grade of enclosure primary | IP40 |
| Housing | Standard |
| Main fuse [A] [Min] | 10 A |
| Material Description | Del - Ignition unit EBI4 LP1P |
| Packing format | Industrial pack |
| Power consumption [VA] | 60.0 VA |
| Primary current [A] | 0.25 A |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Primary frequency [Hz] | 50/60 |
| Product group | Ignition Units |
| Product line | Burner Components |
| Product Type | EBI4 LP 1P |
| Quantity per packing format | 40 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 27c02f0b-4bf3-4159-b23b-0589ec23470c |
| SCIP dossier product name | Ignition unit EBI4 1P |
| Secondary connection, short circuit current [mA] | 30 mA |
| Secondary peak voltage [kV] | 12 |
| Storage temperature [°C] [Max] | 85 °C |
| Storage temperature [°C] [Min] | -25 °C |
| Supply voltage [V] AC | 230 V |
| Supply voltage [V] AC [max] | 255 V |
| Supply voltage [V] AC [min] | 187 V |
| UL mark | No |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.239 Kilogram |
| Net weight | 0.234 Kilogram |
| Volume | 0.281 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425077876 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |