Danfoss logo
EBI4 1P 052F4032

Ignition Units, EBI4 HP 1P, Secondary peak voltage [kV]: 12, Supply voltage [V] AC: 187 - 255, 90 VA, Housing: Standard

052F4046

EBI 4 1P SERVICE # 2

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Ambient temperature [°C] [max]60 °C
Ambient temperature [°C] [min]-10 °C
ApprovalCEUKCA
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DescriptionEBI 4 1P SERVICE # 2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(c)-I
Grade of enclosure primaryIP40
HousingStandard
Main fuse [A] [Min]10 A
Material DescriptionIgnition unit EBI 4 1PS app# 2
Packing formatSingle pack
Power consumption [VA]90.0 VA
Primary current [A]0.40 A
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Primary frequency [Hz]50/60
Product groupIgnition Units
Product lineBurner Components
Product TypeEBI4 HP 1P
Quantity per packing format10 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d
SCIP dossier product nameIgnition unit EB14
Secondary connection, short circuit current [mA]48 mA
Secondary peak voltage [kV]12
Storage temperature [°C] [Max]85 °C
Storage temperature [°C] [Min]-25 °C
Supply voltage [V] AC230 V
Supply voltage [V] AC [max]255 V
Supply voltage [V] AC [min]187 V
UL markNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.344 Kilogram
Net weight0.296 Kilogram
Volume0.391 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702425078149
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm