Danfoss logo
030G6750_F

Hago Oil Nozzles, B-Solid, 3.75 gal/h, 60 °, Solid

030G6443

NOZZLE 3.75 GPH 60° B

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
BrandedHago
Capacity [USgal/h]3.75 gal/h
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DescriptionNOZZLE 3.75 GPH 60° B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filter mesh120
Filter typeStrainer
Label productYes
Material Description3.75-60°-B
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Material typeSteel
Packing formatSingle pack
Product groupHago Oil Nozzles
Product lineBurner Components
Product TypeB-Solid
Quantity per packing format12 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.1fa1c365-26e8-430d-8786-bd497f450a81
SCIP dossier product nameSolid Cone - B ES S 0.50-6.00
Specification point100 psi, 35 SSU, gravity 0.825 @60°F
Spray angle [°]60 °
Spray patternSolid
UL markNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.028 Kilogram
Net weight0.025 Kilogram
Volume0.019 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702425193804
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm