Boiler Thermostats, AT, Temperature scale: External, 30 °C - 90 °C
041E0000
PIPE THERMOSTAT TYPE AT
041E0000
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Approval | CE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Description | PIPE THERMOSTAT TYPE AT |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Pipe Thermostat type AT |
| Packing format | Multi pack |
| Product group | Boiler Thermostats |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Product line | Burner Components |
| Product Type | AT |
| Quantity per packing format | 30 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 76f03a87-bd24-457b-90c2-7d0834b0073b |
| SCIP dossier product name | Pipe Thermostat type AT |
| Temperature range pipe thermostat [˚C] [Max] | 90 °C |
| Temperature range pipe thermostat [˚C] [Min] | 30 °C |
| Temperature scale | External |
| UL mark | No |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.226 Kilogram |
| Net weight | 0.225 Kilogram |
| Volume | 0.483 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425026577 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |