Danfoss logo
Motor cable BFPM

MOTOR CABLE BFPM WITH FERRITE (VI 400MM)

071N4212

MOTOR CABLE BFPM WITH FERRITE (VI 400MM)

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Ambient temperature [°C] [max]70 °C
Ambient temperature [°C] [min]-20 °C
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DescriptionMOTOR CABLE BFPM WITH FERRITE (VI 400MM)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionMotor cable BFPM with Ferrite VI 400mm
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Packing formatIndustrial pack
Product groupAccessories for Burner Components
Product lineBurner Components
Product TypeAccessories for BFPM
Quantity per packing format100 pc
REACH Candidate List substancesNo
Storage temperature [°C] [Max]70 °C
Storage temperature [°C] [Min]-20 °C
UL markNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.06 Kilogram
Net weight0.059 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.137 Liter
EAN/UPC5702425091902