MOTOR CABLE BFPM (255MM)
071N4211
MOTOR CABLE BFPM (255MM)
071N4211
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Ambient temperature [°C] [max] | 70 °C |
| Ambient temperature [°C] [min] | -20 °C |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Description | MOTOR CABLE BFPM (255MM) |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Motor cable BFPM 255mm |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Packing format | Industrial pack |
| Product group | Accessories for Burner Components |
| Product line | Burner Components |
| Product Type | Accessories for BFPM |
| Quantity per packing format | 100 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Storage temperature [°C] [Max] | 70 °C |
| Storage temperature [°C] [Min] | -20 °C |
| UL mark | No |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.054 Kilogram |
| Net weight | 0.053 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 0.163 Liter |
| EAN/UPC | 5702425091896 |