Danfoss logo
071N4052_BFPM_Controller_L

COMPLETE CONTROL FOR BFPM

071N4054

COMPLETE CONTROL FOR BFPM
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Accessories for burner components

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Ambient temperature [°C] [max]60 °C
Ambient temperature [°C] [min]0 °C
ApprovalCE
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DescriptionCOMPLETE CONTROL FOR BFPM
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionComplete control for MP
Packing formatIndustrial pack
Product groupAccessories for Burner Components
Product lineBurner Components
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product TypeAccessories for BFPM
Quantity per packing format5 pc
REACH Candidate List substancesNo
RemarksController for BFPM motor pump units
SerieBFPM
Storage temperature [°C] [Max]60 °C
Storage temperature [°C] [Min]-20 °C
Supply peak voltage [V] [Max]253.0 V
Supply peak voltage [V] [Min]207.0 V
Supply voltage [V]230.0 V
Supply voltage [V] [Max]240.0 V
Supply voltage [V] [Min]220.0 V
UL markNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.388 Kilogram
Net weight0.32 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume2.337 Liter
EAN/UPC5702425113307