Danfoss logo
071N3011_VC_LE-S_Service_Kit

NC LE-S SERVICE VALVE Bio ready

071N3015

NC LE-S SERVICE VALVE Bio ready

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Actuator typeNC
Ambient temperature [°C] [max]70 °C
Ambient temperature [°C] [min]-20 °C
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
ContentValve, nut and washer.
DescriptionNC LE-S SERVICE VALVE Bio ready
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionService Kit for LE-S coated
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Packing formatMulti pack
Product groupAccessories for Burner Components
Product lineBurner Components
Product TypeAccessories for BFP
Quantity per packing format120 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.fa217bc4-1e16-4106-895e-4fa2de140301
SCIP dossier product nameService kit for LE-S Bio
Storage temperature [°C] [Max]70 °C
Storage temperature [°C] [Min]-20 °C
UL markNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight26.2 Gram
Net weight26 Gram
Volume0.009 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5715162954027
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm