NO SERVICE VALVE FOR USE W. NO COIL
071N3010
NO SERVICE VALVE FOR USE W. NO COIL
071N3010
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Actuator type | NO |
| Ambient temperature [°C] [max] | 70 °C |
| Ambient temperature [°C] [min] | -20 °C |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Content | Valve, nut and washer. |
| Description | NO SERVICE VALVE FOR USE W. NO COIL |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | NO Service kit |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Packing format | Multi pack |
| Product group | Accessories for Burner Components |
| Product line | Burner Components |
| Product Type | Accessories for BFP |
| Quantity per packing format | 120 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | b14c99b0-ba1c-4eb8-8cd5-1bd6f1bd3309 |
| SCIP dossier product name | NO Service kit |
| Storage temperature [°C] [Max] | 70 °C |
| Storage temperature [°C] [Min] | -20 °C |
| UL mark | No |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.03 Kilogram |
| Net weight | 0.029 Kilogram |
| Volume | 0.013 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425026904 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |