Danfoss logo
071N0061_Coil_Kit

SERVICE KIT COIL 220/240V

071N2067

SERVICE KIT COIL 220/240V
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Accessories for burner components

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Ambient temperature [°C] [max]80 °C
Ambient temperature [°C] [min]-20 °C
ApprovalUL
CE markNo
China RoHS complianceYes
Coil consumption [W]9 W
Coil CurrentAC
Coil voltage [V]220-240
Contains batteriesNo
Current typeAC
DescriptionSERVICE KIT COIL 220/240V
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grade of enclosureIP40
Material DescriptionService kit coil 220/240V
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Packing formatIndustrial pack
Product groupAccessories for Burner Components
Product lineBurner Components
Product TypeAccessories for BFPN
Quantity per packing format50 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.ca2c7efc-da5b-4ebc-8e19-1649b28a0a20
SCIP dossier product nameNC T85 coil service kit
Storage temperature [°C] [Max]80 °C
Storage temperature [°C] [Min]-20 °C
Supply peak voltage [V] [Max]253.0 V
Supply peak voltage [V] [Min]207.0 V
Supply voltage [V]230.0 V
Supply voltage [V] [Max]240.0 V
Supply voltage [V] [Min]220.0 V
UL markYes

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.068 Kilogram
Net weight0.068 Kilogram
Volume0.137 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702425231636
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm