Danfoss logo
071N0062_Coil_Kit

Coil 24 V AC. OEM

071N2053

Coil 24 V AC. OEM

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Ambient temperature [°C] [max]70 °C
Ambient temperature [°C] [min]-20 °C
CE markNo
China RoHS complianceYes
Coil consumption [W]9 W
Coil CurrentAC
Coil voltage [V]24
Contains batteriesNo
Current typeAC
DescriptionCoil 24 V AC. OEM
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grade of enclosureIP40
Material DescriptionServicekit 24Vac coil 071N0053
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Packing formatIndustrial pack
Product groupAccessories for Burner Components
Product lineBurner Components
Product TypeAccessories for BFP
Quantity per packing format50 pc
REACH Candidate List substancesNo
Storage temperature [°C] [Max]70 °C
Storage temperature [°C] [Min]-20 °C
Supply peak voltage [V] [Max]26.4 V
Supply peak voltage [V] [Min]21.6 V
Supply voltage [V]24.0 V
Supply voltage [V] [Max]24.0 V
Supply voltage [V] [Min]24.0 V
UL markNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.068 Kilogram
Net weight0.061 Kilogram
Volume0.062 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702425080753
Proposition 65No significant risk