Danfoss logo
1-pipe disc BFP 10/11

CHANGE OVER SET BFP 10/11 SIZE 3-5-6

071N1092

CHANGE OVER SET BFP 10/11 SIZE 3-5-6

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DescriptionCHANGE OVER SET BFP 10/11 SIZE 3-5-6
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionServicekit 1 pipe disc
Packing formatMulti pack
Product groupAccessories for Burner Components
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product lineBurner Components
Product TypeAccessories for BFP
Quantity per packing format450 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.5c2b048a-2b2e-4d1c-871a-e3ca66f92327
SCIP dossier product nameOil pump - BFP accessories - plug
Storage temperature [°C] [Max]70 °C
Storage temperature [°C] [Min]-20 °C
UL markNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.012 Kilogram
Net weight0.011 Kilogram
Volume0.002 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702425096365
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm