Danfoss logo
1/4" plug BFP

PLUG FOR 1/4" CONNECTIONS

071N1055

PLUG FOR 1/4" CONNECTIONS

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
ContentPlug and O-ring.
DescriptionPLUG FOR 1/4" CONNECTIONS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionPlug 1/4“ for 1/4“ conection
Packing formatMulti pack
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product groupAccessories for Burner Components
Product lineBurner Components
Product TypeAccessories for BFP
Quantity per packing format1200 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.5c2b048a-2b2e-4d1c-871a-e3ca66f92327
SCIP dossier product nameOil pump - BFP accessories - plug
Storage temperature [°C] [Max]70 °C
Storage temperature [°C] [Min]-20 °C
UL markNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.013 Kilogram
Net weight0.012 Kilogram
Volume0.004 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702425043413
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm