Danfoss logo
071N0604_Service_Kit_MULTI_W_Plug

PLUG 1/8" FOR P AND V PORTS.

071N0604

PLUG 1/8" FOR P AND V PORTS.

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
ContentPlug and O-ring.
DescriptionPLUG 1/8" FOR P AND V PORTS.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionService kit multi Plug w oring
Packing formatMulti pack
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product groupAccessories for Burner Components
Product lineBurner Components
Product TypeAccessories for BFP
Quantity per packing format10 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.48b7a994-98d1-4d23-8d83-c0e2d7f2a063
SCIP dossier product nameService kit multi Plug w oring
Storage temperature [°C] [Max]70 °C
Storage temperature [°C] [Min]-20 °C
UL markNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.008 Kilogram
Net weight0.007 Kilogram
Volume0.013 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702425030581
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm