PLUG FOR CARTRIGDE FILTER.
071N0074
PLUG FOR CARTRIGDE FILTER.
071N0074
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Ambient temperature [°C] [max] | 80 °C |
| Ambient temperature [°C] [min] | -10 °C |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Content | Plug and O-ring. |
| Description | PLUG FOR CARTRIGDE FILTER. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Plug for cartridge filter BFP |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Packing format | Multi pack |
| Product group | Accessories for Burner Components |
| Product line | Burner Components |
| Product Type | Accessories for BFP |
| Quantity per packing format | 240 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | f6e37ff9-2232-4ba6-955f-a8b8cdbf57b4 |
| SCIP dossier product name | Plug for cartridge filter BFP |
| Storage temperature [°C] [Max] | 70 °C |
| Storage temperature [°C] [Min] | -20 °C |
| UL mark | No |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.022 Kilogram |
| Net weight | 0.021 Kilogram |
| Volume | 0.011 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425024061 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |