Danfoss logo
071N0065_NC_Plug

PLUG M10 FOR NC VALVE.

071N0065

PLUG M10 FOR NC VALVE.

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Ambient temperature [°C] [max]80 °C
Ambient temperature [°C] [min]-10 °C
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
ContentPlug.
DescriptionPLUG M10 FOR NC VALVE.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionNC plug
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Packing formatMulti pack
Product groupAccessories for Burner Components
Product lineBurner Components
Product TypeAccessories for BFP
Quantity per packing format240 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.a417bed7-7242-4e62-95c3-acc3fde73853
SCIP dossier product nameNC plug
Storage temperature [°C] [Max]70 °C
Storage temperature [°C] [Min]-20 °C
UL markNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight4 Gram
Net weight3 Gram
Volume0.021 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702425015526
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm