Danfoss logo
071N0063_Filter_BFP

RING FILTER BFP

071N0063

RING FILTER BFP

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Ambient temperature [°C] [max]80 °C
Ambient temperature [°C] [min]-10 °C
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
ContentFilter and O-ring.
DescriptionRING FILTER BFP
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Filter area [cm²]13.0 cm²
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Filter grade [µm]150
Material DescriptionFilter BFP 11
Packing formatMulti pack
Product groupAccessories for Burner Components
Product lineBurner Components
Product TypeAccessories for BFP
Quantity per packing format25 pc
REACH Candidate List substancesNo
Storage temperature [°C] [Max]70 °C
Storage temperature [°C] [Min]-20 °C
UL markNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight8 Gram
Net weight6.3 Gram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.133 Liter
EAN/UPC5702425015243