Danfoss logo
Service coil 110/1120 V ac

COIL 110/120 V AC.

071N0061

COIL 110/120 V AC.

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Ambient temperature [°C] [max]80 °C
Ambient temperature [°C] [min]-10 °C
CE markNo
China RoHS complianceYes
Coil consumption [W]9 W
Coil CurrentAC
Coil voltage [V]110-120
Contains batteriesNo
ContentCoil, nut and washer.
Current typeAC
DescriptionCOIL 110/120 V AC.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grade of enclosureIP40
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Material DescriptionCoil set
Packing formatMulti pack
Product groupAccessories for Burner Components
Product lineBurner Components
Product TypeAccessories for BFP
Quantity per packing format45 pc
REACH Candidate List substancesNo
Storage temperature [°C] [Max]70 °C
Storage temperature [°C] [Min]-20 °C
Supply peak voltage [V] [Max]127.2 V
Supply peak voltage [V] [Min]104.4 V
Supply voltage [V]115.0 V
Supply voltage [V] [Max]120.0 V
Supply voltage [V] [Min]110.0 V
UL markNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.072 Kilogram
Net weight0.067 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.205 Liter
EAN/UPC5702425015458