Danfoss logo
071N3011_VC_LE-S_Service_Kit

NC VALVE

071N0050

NC VALVE

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Actuator typeNC
Ambient temperature [°C] [max]80 °C
Ambient temperature [°C] [min]-10 °C
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
ContentValve, nut and washer.
DescriptionNC VALVE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Material DescriptionNC service kit
Packing formatMulti pack
Product groupAccessories for Burner Components
Product lineBurner Components
Product TypeAccessories for BFP
Quantity per packing format120 pc
REACH Candidate List substancesNo
Storage temperature [°C] [Max]70 °C
Storage temperature [°C] [Min]-20 °C
UL markNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight22 Gram
Net weight10 Gram
Volume0.01 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702425020810
Proposition 65No significant risk