Danfoss logo
071N0047_Flange_Kit_BFP

BUSH 32 → 54 mm W. STD. FLANGE.

071N0047

BUSH 32 → 54 mm W. STD. FLANGE.

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Ambient temperature [°C] [max]80 °C
Ambient temperature [°C] [min]-10 °C
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
ContentScrews, bush and flange.
DescriptionBUSH 32 → 54 mm W. STD. FLANGE.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Material DescriptionFlange set BFP
Packing formatMulti pack
Product groupAccessories for Burner Components
Product lineBurner Components
Product TypeAccessories for BFP
Quantity per packing format96 pc
REACH Candidate List substancesNo
Storage temperature [°C] [Max]70 °C
Storage temperature [°C] [Min]-20 °C
UL markNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.16 Kilogram
Net weight0.159 Kilogram
Volume0.18 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702425017612
Proposition 65No significant risk