COIL 24 V DC.
071N0008
COIL 24 V DC.
071N0008
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Ambient temperature [°C] [max] | 80 °C |
| Ambient temperature [°C] [min] | -10 °C |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Coil consumption [W] | 9 W |
| Coil Current | DC |
| Coil voltage [V] | 24 |
| Contains batteries | No |
| Content | Coil, nut and washer. |
| Current type | DC |
| Description | COIL 24 V DC. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grade of enclosure | IP40 |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Material Description | Coil set 24 VDC |
| Packing format | Multi pack |
| Product group | Accessories for Burner Components |
| Product line | Burner Components |
| Product Type | Accessories for BFP |
| Quantity per packing format | 45 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Storage temperature [°C] [Max] | 70 °C |
| Storage temperature [°C] [Min] | -20 °C |
| Supply peak voltage [V] [Max] | 26.4 V |
| Supply peak voltage [V] [Min] | 21.6 V |
| Supply voltage [V] | 24.0 V |
| Supply voltage [V] [Max] | 24.0 V |
| Supply voltage [V] [Min] | 24.0 V |
| UL mark | No |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.078 Kilogram |
| Net weight | 0.073 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 0.104 Liter |
| EAN/UPC | 5702425061004 |