Danfoss logo
071N3011_VC_LE-S_Service_Kit

NC SERVICE VALVE FOR 24 V DC

071N0007

NC SERVICE VALVE FOR 24 V DC

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Actuator typeNC
Ambient temperature [°C] [max]80 °C
Ambient temperature [°C] [min]-10 °C
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
ContentValve, nut and washer.
DescriptionNC SERVICE VALVE FOR 24 V DC
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionService kit for 24V DC
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Packing formatMulti pack
Product groupAccessories for Burner Components
Product lineBurner Components
Product TypeAccessories for BFP
Quantity per packing format10 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.d195b1ba-929e-46f0-b554-f122ce15e0e5
SCIP dossier product nameService kit for BFA - BFPC - BFP
Storage temperature [°C] [Max]70 °C
Storage temperature [°C] [Min]-20 °C
UL markNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.027 Kilogram
Net weight0.026 Kilogram
Volume0.06 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702425061011
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm