Danfoss logo
071N0005_Service_Kit

NO SERVICE VALVE FOR USE W. NC COIL

071N0005

NO SERVICE VALVE FOR USE W. NC COIL

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Actuator typeNO
Ambient temperature [°C] [max]80 °C
Ambient temperature [°C] [min]-10 °C
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
ContentValve, nut and washer.
DescriptionNO SERVICE VALVE FOR USE W. NC COIL
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionService kit for BFP 51, 52, 52E, 53
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Packing formatMulti pack
Product groupAccessories for Burner Components
Product lineBurner Components
Product TypeAccessories for BFP
Quantity per packing format10 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.294a258b-923e-41c7-9a99-ce709b28cee1
SCIP dossier product nameService kit for BFP 51, 52, 52E, 53
Storage temperature [°C] [Max]70 °C
Storage temperature [°C] [Min]-20 °C
UL markNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.028 Kilogram
Net weight0.028 Kilogram
Volume0.05 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702425061202
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm