Danfoss logo
071N4254_Connector_Cable_BFP

CABLE FOR NC VALVE, 2100 mm

071G2245

CABLE FOR NC VALVE, 2100 mm

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Ambient temperature [°C] [max]80 °C
Ambient temperature [°C] [min]-10 °C
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DescriptionCABLE FOR NC VALVE, 2100 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionCable for BFP 2100mm
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Packing formatMulti pack
Product groupAccessories for Burner Components
Product lineBurner Components
Product TypeAccessories for BFP
Quantity per packing format100 pc
REACH Candidate List substancesNo
Storage temperature [°C] [Max]70 °C
Storage temperature [°C] [Min]-20 °C
UL markNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.13 Kilogram
Net weight0.116 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.396 Liter
EAN/UPC5702425054600