CABLE FOR NC VALVE, 500 mm
071G2200
CABLE FOR NC VALVE, 500 mm
071G2200
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Ambient temperature [°C] [max] | 80 °C |
| Ambient temperature [°C] [min] | -10 °C |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Description | CABLE FOR NC VALVE, 500 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Cable for BFP 500mm as 071G0200 |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Packing format | Multi pack |
| Product group | Accessories for Burner Components |
| Product line | Burner Components |
| Product Type | Accessories for BFP |
| Quantity per packing format | 100 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Storage temperature [°C] [Max] | 70 °C |
| Storage temperature [°C] [Min] | -20 °C |
| UL mark | Yes |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.041 Kilogram |
| Net weight | 0.038 Kilogram |
| Volume | 0.002 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425054532 |
| Proposition 65 | No significant risk |