Danfoss logo
G1/4 RSH nozzle port adapter

G1/4 RSH nozzle port adapter

070-0042

G1/4 RSH nozzle port adapter
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Accessories for burner components

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApprovalCE
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DescriptionG1/4 RSH nozzle port adapter
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionDel - Service RSH Adapter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Packing formatIndustrial pack
Product groupAccessories for Burner Components
Product lineBurner Components
Product TypeAccessories for RS
Quantity per packing format5 pc
REACH Candidate List substancesNo
Storage temperature [°C] [Max]125 °C
Storage temperature [°C] [Min]-25 °C
UL markOut of scope

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight52 Gram
Net weight48 Gram
Volume0.096 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702424221744
Proposition 65No significant risk