STRAINER SET RSA95/125
070-0033
STRAINER SET RSA95/125
070-0033
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Content | Filter, diaphragm and gasket. |
| Description | STRAINER SET RSA95/125 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Filter area [cm²] | 170.0 cm² |
| Filter grade [µm] | 150 |
| Filter type | Ring |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Material Description | Filter RSA 95/125 |
| Packing format | Multi pack |
| Product group | Accessories for Burner Components |
| Product line | Burner Components |
| Product Type | Accessories for RS |
| Quantity per packing format | 20 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Storage temperature [°C] [Max] | 120 °C |
| Storage temperature [°C] [Min] | -25 °C |
| UL mark | No |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.056 Kilogram |
| Net weight | 0.047 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 0.47 Liter |
| EAN/UPC | 5702425007965 |