STRAINER SET RSA28/40/60
070-0032
STRAINER SET RSA28/40/60
070-0032
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Content | Filter, diaphragm and gasket. |
| Description | STRAINER SET RSA28/40/60 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Filter area [cm²] | 75.0 cm² |
| Filter grade [µm] | 150 |
| Filter type | Ring |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Material Description | Filter RSA |
| Packing format | Multi pack |
| Product group | Accessories for Burner Components |
| Product line | Burner Components |
| Product Type | Accessories for RS |
| Quantity per packing format | 20 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Storage temperature [°C] [Max] | 120 °C |
| Storage temperature [°C] [Min] | -25 °C |
| UL mark | No |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.05 Kilogram |
| Net weight | 0.049 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 0.486 Liter |
| EAN/UPC | 5702425002854 |