HIGH PRESSURE SPRING 15-30 Bar.
070-0031
HIGH PRESSURE SPRING 15-30 Bar.
070-0031
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Content | Spring. |
| Description | HIGH PRESSURE SPRING 15-30 Bar. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Service kit 15-30 bar regulator spring |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Packing format | Industrial pack |
| Product group | Accessories for Burner Components |
| Product line | Burner Components |
| Product Type | Accessories for RS |
| Quantity per packing format | 5 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Storage temperature [°C] [Max] | 120 °C |
| Storage temperature [°C] [Min] | -25 °C |
| UL mark | No |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.016 Kilogram |
| Net weight | 0.007 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 0.09 Liter |
| EAN/UPC | 5702425244407 |