FRONTPLATE TYPE BHC W. THREADS
057H7211
FRONTPLATE TYPE BHC W. THREADS
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Accessories for burner components
057H7211
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Approval | CEUL |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Description | FRONTPLATE TYPE BHC W. THREADS |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Material Description | Front plate with threads, multi pack |
| Packing format | Multi pack |
| Product group | Accessories for Burner Components |
| Product line | Burner Components |
| Product Type | Accessories for Oil Burner Controls |
| Quantity per packing format | 96 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| UL mark | Yes |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 11 Gram |
| Net weight | 10 Gram |
| Volume | 0.047 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425041112 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |