CABLE FOR UV L=400 OEM
057H1241
CABLE FOR UV L=400 OEM
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Accessories for burner components
057H1241
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Approval | CE |
| Cable length [mm] | 400 mm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Description | CABLE FOR UV L=400 OEM |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Material Description | Cable for UV L400mm 100 pcs |
| Packing format | Industrial pack |
| Product group | Accessories for Burner Components |
| Product line | Burner Components |
| Product Type | Accessories for Photo Units |
| Quantity per packing format | 100 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| UL mark | Out of scope |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.038 Kilogram |
| Net weight | 0.037 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 0.26 Liter |
| EAN/UPC | 5702425081019 |