CABLE FOR UV L=500
057H1042
CABLE FOR UV L=500
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Accessories for burner components
057H1042
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Approval | CE |
| Cable length [mm] | 500 mm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Description | CABLE FOR UV L=500 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Material Description | Cable for UV L500mm 10x10 Single/Multi |
| Packing format | Multi pack |
| Product group | Accessories for Burner Components |
| Product line | Burner Components |
| Product Type | Accessories for Photo Units |
| Quantity per packing format | 10 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| UL mark | No |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.03 Kilogram |
| Net weight | 0.029 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 0.199 Liter |
| EAN/UPC | 5702425027307 |