Danfoss logo
AVTA thermostatic operated valve (SS version)

Thermo. operated water valve, AVTA 15, G, 1/2

003N1710

Body material: Stainless steel, Opening configuration: Opens on rising sensor temp., Charge type: Mass
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: AVTA, AVTA, AVTA, AVTA

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApprovalEACLLC CDC TYSKPEDRoHSRoHS China
Body materialStainless steel
Cap. tube length fraction [in]78 3/4 in
Capillary tube gland Int/ExtInternal
Capillary tube gland size [in]1/2
Capillary tube gland standardISO 228-1
Capillary tube gland typeG
Capillary tube length [mm]2000 mm
Charge typeMass
China RoHS complianceYes
Connection Internal/ExternalInternal
Connection size [in]1/2
Connection standardISO 228-1
Connection typeG
Contains batteriesNo
Cv value [gal/min]2.200 gal/min
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Differential pressure [bar] [max]10.000 bar
Differential pressure [bar] [min]0.000 bar
Differential pressure [psi] [max]145.000 psi
Differential pressure [psi] [min]0.000 psi
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(b)6(c)
Flow direction indicatorEmbossed 1-way arrow
Kv value [m³/h]1.900 m³/h
Material DescriptionAVTA 15 Water Reg. Valve 25-65°C M/10
Max. pressure on sensor [bar]25 bar
Max. pressure on sensor [psig]362.6 psig
Max. sensor temperature [°C]90 °C
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Max. sensor temperature [°F]194.0 °F
Max. test pressure [bar] Pe25.0 bar
Max. test pressure [psig]362.6 psig
Max. Working Pressure [bar]16.0 bar
Max. Working Pressure [psig]232 psig
MediaSea water
Medium temperature range [°C] [max]130 °C
Medium temperature range [°C] [min]-25 °C
Medium temperature range [°F] [max]266 °F
Medium temperature range [°F] [min]-13 °F
Opening configurationOpens on rising sensor temp.
Orifice size [mm]15.00 mm
Orifice size fraction [in]3/5 in
Packing formatMulti pack
Product accessoriesGeneric accessoriesWater valves accessories
Product groupWater regulating valves
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameThermo. operated water valve
Product TypeAVTA 15
Quantity per packing format10 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60
Sensor size (Ø x L) [in]3/8 x 7 3/32 in
Sensor size (Ø x L) [mm]9.5 x 180 mm
ServiceableWater valve spare parts
Temperature range [°C] [max]65 °C
Temperature range [°C] [min]25 °C
Temperature range [°F] [max]149 °F
Temperature range [°F] [min]77 °F

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight1.46 Kilogram
Net weight1.06 Kilogram
Volume4.171 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428243438
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm