Danfoss logo
Pressure operated water valve, WVFX 15_003N2100, 003N2101, 003N2103

Pressure operated water valve, WVFX 15, 15 bar - 29 bar, 1.9 m³/h

003N2810

Connection type: NPT, Connection size [in]: 1/2 - 14, Kv value [m³/h]: 1.9, Opening configuration: Opens on rising cond. pressure, Control pressure range [bar]: 15 - 29, Connection size (refrigerant): 1/4 in - 6 mm, Connection type (refrigerant): SAE flare
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: WVFX

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApprovalC UL US LISTEDEACLLC CDC TYSKPEDRoHSRoHS China
Approval file nameREFRIGERANT VALVE 53R0
Body materialBrass
China RoHS complianceYes
Connection Internal/ExternalInternal
Connection size (refrigerant)1/4 in - 6 mm
Connection size [in]1/2 - 14
Connection standardANSI/ASME B1.20.1
Connection typeNPT
Connection type (refrigerant)SAE flare
Contains batteriesNo
Control pressure range [bar] [max]29.00 bar
Control pressure range [bar] [min]15.00 bar
Control pressure range [psig] [max]420.0 psig
Control pressure range [psig] [min]218.0 psig
Cv value [gal/min]2.200 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure [bar]10.000 bar
Differential pressure [psi]145.000 psi
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(b)6(c)
Kv value [m³/h]1.900 m³/h
Lubricants compatibilityOilfree applications
Material DescriptionWVFX15 Water Reg. Valve 218-420psig M/10
Max. test pressure [bar] Pe24.0 bar
Max. test pressure [psig]348.0 psig
Max. Working Pressure [bar]16.0 bar
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Max. Working Pressure [psig]232 psig
Max.test press.(refrig.)[bar]29.0 bar
Max.test press.(refrig.)[psig]420.6 psig
MediaFresh waterNeutral brine
Medium temperature range [°C] [max]130 °C
Medium temperature range [°C] [min]-25 °C
Medium temperature range [°F] [max]266 °F
Medium temperature range [°F] [min]-13 °F
MWP (refrigerant) [bar]45.2 bar
Oil free refrigerantsR513A
Opening configurationOpens on rising cond. pressure
Orifice size [mm]15.00 mm
Orifice size fraction [in]3/5 in
Packing formatMulti pack
Product accessoriesGeneric accessoriesWater valves accessories
Product groupWater regulating valves
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product namePressure operated water valve
Product TypeWVFX 15
Quantity per packing format10 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantsR1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515BR516A
SCIP dossier no.fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
ServiceableWater valve spare parts
UL approved refrigerantsR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A
UL markYes

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight1.416 Kilogram
Net weight1.189 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume3.899 Liter
EAN/UPC5702428529426