Pressure operated water valve, WVFX 10, 15 bar - 29 bar, 1.4 m³/h
003N1810
Connection type: NPT, Connection size [in]: 3/8 - 18, Kv value [m³/h]: 1.4, Opening configuration: Opens on rising cond. pressure, Control pressure range [bar]: 15 - 29, Connection size (refrigerant): 1/4 in - 6 mm, Connection type (refrigerant): SAE flare
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: WVFX
003N1810
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Approval | C UL US LISTEDEACLLC CDC TYSKPEDRoHSRoHS China |
| Approval file name | REFRIGERANT VALVE 53R0 |
| Body material | Brass |
| China RoHS compliance | Yes |
| Connection Internal/External | Internal |
| Connection size (refrigerant) | 1/4 in - 6 mm |
| Connection size [in] | 3/8 - 18 |
| Connection standard | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Connection type | NPT |
| Connection type (refrigerant) | SAE flare |
| Contains batteries | No |
| Control pressure range [bar] [max] | 29.00 bar |
| Control pressure range [bar] [min] | 15.00 bar |
| Control pressure range [psig] [max] | 420.0 psig |
| Control pressure range [psig] [min] | 218.0 psig |
| Cv value [gal/min] | 1.600 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure [bar] | 10.000 bar |
| Differential pressure [psi] | 145.000 psi |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(b)6(c) |
| Kv value [m³/h] | 1.400 m³/h |
| Lubricants compatibility | Oilfree applications |
| Material Description | WVFX10 Water Reg. Valve 218-420psig M/10 |
| Max. test pressure [bar] Pe | 24.0 bar |
| Max. test pressure [psig] | 348.0 psig |
| Max. Working Pressure [bar] | 16.0 bar |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Max. Working Pressure [psig] | 232 psig |
| Max.test press.(refrig.)[bar] | 29.0 bar |
| Max.test press.(refrig.)[psig] | 420.6 psig |
| Media | Fresh waterNeutral brine |
| Medium temperature range [°C] [max] | 130 °C |
| Medium temperature range [°C] [min] | -25 °C |
| Medium temperature range [°F] [max] | 266 °F |
| Medium temperature range [°F] [min] | -13 °F |
| MWP (refrigerant) [bar] | 45.2 bar |
| Oil free refrigerants | R513A |
| Opening configuration | Opens on rising cond. pressure |
| Orifice size [mm] | 10.00 mm |
| Orifice size fraction [in] | 2/5 in |
| Packing format | Multi pack |
| Product accessories | Generic accessoriesWater valves accessories |
| Product group | Water regulating valves |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Product name | Pressure operated water valve |
| Product Type | WVFX 10 |
| Quantity per packing format | 10 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Refrigerants | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515BR516A |
| SCIP dossier no. | fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da |
| Serviceable | Water valve spare parts |
| UL approved refrigerants | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A |
| UL mark | Yes |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 1.454 Kilogram |
| Net weight | 1.185 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 4.112 Liter |
| EAN/UPC | 5702428529402 |