Danfoss logo
Pressure operated water valve, VWR, 15 bar - 29 bar-product-details

Pressure operated water valve, VWR, 15 bar - 29 bar

061L5051

Type designation: VWR-1203G, Control pressure range [bar]: 15 - 29, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 20

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceOut of scope
Connection size [in]3/8 in
Connection typeRc
Contains batteriesNo
Control pressure range [bar] [max]29.00 bar
Control pressure range [bar] [min]15.00 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Kv value [m³/h]1.270 m³/h
Material DescriptionVWR Water Reg. Valve 1203G
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Packing formatMulti pack
Product groupWater regulating valves
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product namePressure operated water valve
Product TypeVWR
Quantity per packing format20 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f
SCIP dossier product nameWVS/WVTS
Type designationVWR-1203G

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.721 Kilogram
Net weight0.685 Kilogram
Volume0.684 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428270205
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm