Danfoss logo
CWR-803GLW Danfoss Saginomiya water regulating valves

Pressure operated water valve, CWR, 6 bar - 18 bar

061L5043

Type designation: CWR-803GLWQ3, Control pressure range [bar]: 6 - 18, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 15

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Connection size [in]3/8 in
Connection typeG
Contains batteriesNo
Control pressure range [bar] [max]18.00 bar
Control pressure range [bar] [min]6.00 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kv value [m³/h]0.590 m³/h
Material DescriptionCWR Water Reg. Valve 803GLWQ3
Packing formatMulti pack
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product groupWater regulating valves
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product namePressure operated water valve
Product TypeCWR
Quantity per packing format15 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f
SCIP dossier product nameWVS/WVTS
Type designationCWR-803GLWQ3

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.399 Kilogram
Net weight0.354 Kilogram
Volume1.112 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428270267
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm