Pressure operated water valve, CWR, 6 bar - 18 bar
061L5013
Type designation: CWR-803GLWQ3, Control pressure range [bar]: 6 - 18, Packing format: Industrial pack, Quantity per packing format: 20
061L5013
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Connection size [in] | 3/8 in |
| Connection type | G |
| Contains batteries | No |
| Control pressure range [bar] [max] | 18.00 bar |
| Control pressure range [bar] [min] | 6.00 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kv value [m³/h] | 0.590 m³/h |
| Material Description | CWR Water Reg. Valve 803GLWQ3 I/20 |
| Packing format | Industrial pack |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Product group | Water regulating valves |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Product name | Pressure operated water valve |
| Product Type | CWR |
| Quantity per packing format | 20 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 8ec73357-17d6-4fd2-a789-2017b3fc0840 |
| SCIP dossier product name | VZH170 |
| Type designation | CWR-803GLWQ3 |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.451 Kilogram |
| Net weight | 0.428 Kilogram |
| Volume | 1.755 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428270403 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |