Danfoss logo
Pressure operated water valve, AWR, 22.6 bar-product-details

Pressure operated water valve, AWR, 22.6 bar

061L5037

Type designation: AWR-1203GLWQ17, Control pressure range [bar]: 22.6, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 20

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Contains batteriesNo
Control pressure range [bar]22.60 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAWR Water Reg. Valve 1203GLWQ17
Packing formatMulti pack
Product groupWater regulating valves
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product namePressure operated water valve
Product TypeAWR
Quantity per packing format20 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.2d88219a-6819-4413-b6a3-395c3ca4b1d0
SCIP dossier product namePressure type water control valve
Type designationAWR-1203GLWQ17

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.699 Kilogram
Net weight0.664 Kilogram
Volume0.694 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428270298
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm