Danfoss logo
Pressure operated water valve, AWR, 22.6 bar-product-details

Pressure operated water valve, AWR, 22.6 bar

061L5036

Type designation: AWR-1504GLWQ19, Control pressure range [bar]: 22.6, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 20

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Connection size [in]1 1/4 in
Connection typeRc
Contains batteriesNo
Control pressure range [bar]22.60 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kv value [m³/h]8.480 m³/h
Material DescriptionAWR Water Reg. Valve 1504GLWQ19
Packing formatMulti pack
Product groupWater regulating valves
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product namePressure operated water valve
Product TypeAWR
Quantity per packing format20 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.2d88219a-6819-4413-b6a3-395c3ca4b1d0
SCIP dossier product namePressure type water control valve
Type designationAWR-1504GLWQ19

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.92 Kilogram
Net weight0.874 Kilogram
Volume0.89 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428270304
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm