Pressure operated water valve, AWR, 17.7 bar
061L5003
Type designation: AWR-1203GLW, Control pressure range [bar]: 17.7, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 20
061L5003
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Connection size [in] | 3/8 in |
| Connection type | Rc |
| Contains batteries | No |
| Control pressure range [bar] | 17.70 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kv value [m³/h] | 1.270 m³/h |
| Material Description | AWR Water Reg. Valve 1203GLW |
| Packing format | Multi pack |
| Product group | Water regulating valves |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Product name | Pressure operated water valve |
| Product Type | AWR |
| Quantity per packing format | 20 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 2d88219a-6819-4413-b6a3-395c3ca4b1d0 |
| SCIP dossier product name | Pressure type water control valve |
| Type designation | AWR-1203GLW |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.678 Kilogram |
| Net weight | 0.678 Kilogram |
| Volume | 0.679 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428270496 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |