Danfoss logo
Valve station, ICF SS 25-4-42S3-15-product-details

Valve station, ICF SS 25-4-42S3-15

027X5078

Valve station, Product Type: ICF SS 25-4-42S3-15, Connection standard: ASME B 16.11, Connection type: Socket weld, Connection size [in]: 1 in

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Connection size [in]1 in
Connection size [mm]25 mm
Connection standardASME B 16.11
Connection typeSocket weld
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirectionStraightway
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Material DescriptionICF SS 25-4-42S15-OS, SOC 1"
Packing formatSingle pack
Parts includedCVC-MEVM-NC
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Pressure range [bar]52.00 bar
Product descriptionControl Solution
Product groupRegionally specified kits
Product lineIndustrial Refrigeration
Product nameValve station
Product TypeICF SS 25-4-42S3-15
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantsR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight30.499 Kilogram
Net weight27.692 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume56.025 Liter