Danfoss logo
Valve Station ICF 25-6-42S3, L

Valve station, ICF 25-6-42S3-15

027X5055

Valve station, Product Type: ICF 25-6-42S3-15, Connection standard: ASME B 16.11, Connection Type: Socket weld, Connection size [in]: 1 in

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Connection size [in]1 in
Connection size [mm]25 mm
Connection standardASME B 16.11
Connection TypeSocket weld
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirectionStraightway
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Material DescriptionICF 25-6-42S3-15-O SOC 1"
Packing formatSingle pack
Product descriptionControl Solution
Product groupRegionally specified kits
Product lineIndustrial Refrigeration
Product nameValve station
Product TypeICF 25-6-42S3-15
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight30.416 Kilogram
Net weight27.941 Kilogram
Volume56.025 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5715255028444
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm