Valve station, ICF 20-6-5A
027X0174
Valve station, Product Type: ICF 20-6-5A, Connection standard: ASME B 16.11, Connection type: Socket weld, Connection size [in]: 3/4 in
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: ICF 15-65
Thay thế được khuyến nghị: 027X2998
027X0174
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Connection size [in] | 3/4 in |
| Connection standard | ASME B 16.11 |
| Connection type | Socket weld |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Direction | Straightway |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(b) |
| Material Description | ICF 20-6-5A 33 VAL.3/4"SW W/ICAD 600+CAP |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Packing format | Single pack |
| Parts included | ICAD 600 and cap |
| Product description | Control Solution |
| Product group | Regionally specified kits |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Product name | Valve station |
| Product Type | ICF 20-6-5A |
| Quantity per packing format | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP dossier product name | ICF |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 14.24 Kilogram |
| Net weight | 0.007 Kilogram |
| Volume | 16 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428491488 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |