Danfoss logo
ICF 20-6-5MA33 - 027L3154 - 027L3391

Valve station, ICF 20-6-5C

027X0171

Valve station, Product Type: ICF 20-6-5C, Connection standard: ASME B 16.11, Connection type: Socket weld, Connection size [in]: 1 in
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: ICF 15-65

Thay thế được khuyến nghị: 027X2996

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Connection size [in]1 in
Connection standardASME B 16.11
Connection typeSocket weld
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirectionStraightway
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Material DescriptionICF 20-6-5C VAL.STATION W MOTOR 1"SOC
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Packing formatSingle pack
Parts includedICAD 600 and cap
Product descriptionControl Solution
Product groupRegionally specified kits
Product lineIndustrial Refrigeration
Product nameValve station
Product TypeICF 20-6-5C
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight13.38 Kilogram
Net weight0.007 Kilogram
Volume16 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428491457
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm