Danfoss logo
ICF SS spare part - Nipple for ICF SS

Spare part, ICF SS 20 - 40, Nipple SS

027L4810

Product Type: Spare part, Used for product: ICF SS 20 - 40, Type designation: Nipple SS

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Connection size [in]3/8 - 1/2
Connection typeG
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionNipple SS for sideconnection, G3/8"-1/2"
Packing formatMulti pack
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product groupICF spare parts
Product lineIndustrial Refrigeration
Product nameNipple
Product TypeSpare part
Quantity per packing format40 pc
REACH Candidate List substancesNo
Type designationNipple SS
Used for productICF SS 20 - 40
Used for product commentsFor side ports

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.114 Kilogram
Net weight0.111 Kilogram
Volume0.185 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428932240
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm