Spare part, ICFW SS 25, Welding module
027L4800
Product Type: Spare part, Used for product: ICFW SS 25, Type designation: Welding module
027L4800
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | ICFW-SS 25 Welding module, Spare part |
| Packing format | Single pack |
| Product group | ICF spare parts |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Product name | Welding module |
| Product Type | Spare part |
| Quantity per packing format | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Type designation | Welding module |
| Used for product | ICFW SS 25 |
| Used for product comments | 25 DIN |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 1.26 Kilogram |
| Net weight | 1.079 Kilogram |
| Volume | 3.416 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428922951 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |