Danfoss logo
ICF spare part - Sight glass for side port - SOC connection only

Spare part, ICF 20 - 40, Sight glass

027L1269

Product Type: Spare part, Used for product: ICF 20 - 40, Type designation: Sight glass

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Connection size [in]3/8
Connection typeNPT
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionSight glass 3/8-18 NPT
Packing formatMulti pack
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product groupICF spare parts
Product lineIndustrial Refrigeration
Product nameSight glass module
Product TypeSpare part
Quantity per packing format40 pc
REACH Candidate List substancesNo
Type designationSight glass
Used for productICF 20 - 40
Used for product commentsFor side ports

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.095 Kilogram
Net weight0.041 Kilogram
Volume0.033 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428234801
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm